Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/14-G-5,08 AU - 1748390

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 14, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1748390
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918217020
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,660 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930