Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 3-GU BK - 1747889

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 3, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1747889
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356299701
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,408 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930