Borne de placa de circuito impresso - MKDS 3/ 2-5,08 BK BD:1,2VPE500 - 1747876

A ilustração indica uma variante de produto de 2 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1747876
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356299589
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,810 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010