Borne de placa de circuito impresso - MK3DS 1,5/ 3-5,08-BC BK - 1747669

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 15 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1747669
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356298636
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,320 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010