Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 6-STZ-3,5 - 1746932

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O auxiliar de remoção facilita o manuseio e permite reduzir as forças de tração sobre o ponto de contato
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746932
Quantidade de embalagem (VPE) 1

Configurador

Você pode configurar este artigo!