Borne de placa de circuito impresso - SPT 1,5/10-V-3,5 BDNZ2,3 QSO - 1746819

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746819
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356292221
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,057 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010