Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/10-GFL-3,5 THTPANZ71729 - 1746709

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 10, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746709
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356290982
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,488 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930