Conector de placa de circuito impresso - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF GY AU - 1746615

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746615
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356292368
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,860 GRM