Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN AU GY - 1746550

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, cor: cinza, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746550
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356291460
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,444 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930