Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 3-G-3,5-RN AU GY - 1746495

Nenhuma figura disponível

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, cor: cinza, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746495
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356291439
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,754 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930