Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 5-G-3,5 THT PIN26-R56 - 1746453

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746453
Quantidade de embalagem (VPE) 140 Unid
Quantidade mínima de pedido 140 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356290388
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,892 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930