Conector de placa de circuito impresso - MSTBVA 2,5/18-G-5,08 AU - 1746318

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 18, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1746318
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918122362
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,880 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930