Borne de placa de circuito impresso - MKDS 1/ 8-3,5 BD:9-16 - 1745328

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1745328
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356310154
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,725 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!