Borne de placa de circuito impresso - SMKDS 2,5/ 4-5,08 BD:-,+ - 1745276

A ilustração indica a variante de 3 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 50 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1745276
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356308465
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,718 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!