Conector de placa de circuito impresso - FKCT 2,5/12-STF-5,08 LUB - 1744905

Nenhuma figura disponível

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 12, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1744905
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356306959
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,600 GRM