Conector de placa de circuito impresso - FKCT 2,5/16-STF-5,08 LUB - 1744895

Nenhuma figura disponível

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 16, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1744895
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356306942
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,594 GRM