Header de passagem - MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 P14THR 2CP - 1744426

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, O comprimento do pino é de 1,4 mm. Maiores informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em: "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1744426
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356309431
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,495 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)