Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/13-STZ-3,81 1CNBDNZ:549 - 1744332

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 13, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O auxiliar de remoção facilita o manuseio e permite reduzir as forças de tração sobre o ponto de contato
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1744332
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356303354
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,584 GRM