Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 5-ST-3,81 PA BDNZ:547 - 1744303

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1744303
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356305594
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,325 GRM