Borne de placa de circuito impresso - ZFKDSA 10-10,00- 4 BKBDWH4-1SO - 1744125

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão nominal: 400 V, passo: 10 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Eixo para pontes separado para a conexão simples de vários polos a pontes conectoras
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1744125
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356332231
Peso por unidade (exclusive embalagem) 42,354 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)