Conector de placa de circuito impresso - MCVU 1,5/ 5-GFD-3,81 GYAU - 1744028

Nenhuma figura disponível

Bloco de encaixe direto, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flange instalado na lateral para conexão na caixa ou na placa de montagem
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1744028
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356304313
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,465 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)