Conector de placa de circuito impresso - IC 2,5/ 5-STZ-5,08 PA 1,2,4 - 1743650

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1743650
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356302906
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,171 GRM