Conector de placa de circuito impresso - IPC 5/ 7-ST-7,62 GY BDNZ:992 - 1743401

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 7, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Certificação UL 600 V com as menores dimensões
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1743401
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356301817
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,662 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)