Bloco de encaixe direto - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P1 - 1742596

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Bloco de encaixe direto, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 8, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Prata, montagem: Montagem direta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Flange instalado na lateral para conexão na caixa ou na placa de montagem
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1742596
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356298759
Peso por unidade (exclusive embalagem) 75,868 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)