Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/22-ST-5,08 BD:1-22 - 1742224

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 22, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1742224
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356296090
Peso por unidade (exclusive embalagem) 37,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!