Borne de placa de circuito impresso - FK-MPT 0,5/ 5-3,5 GY LCBK - 1742004

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1742004
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356294973
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,709 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010