Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/12-G-3,5 THT 3CP:NZ - 1741924

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 12, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1741924
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356294034
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,192 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930