Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 3-ST-3,5 BU - 1741636

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1741636
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356294225
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,079 GRM