Conector de placa de circuito impresso - DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK - 1741212

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1741212
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356292191
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,762 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!