Borne de placa de circuito impresso - FFKDSA1/V1-5,08-10 BD:1-10Q - 1741173

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 15 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1741173
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356291934
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,514 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010