Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 5-ST NZ:T136B - 1741005

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1741005
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356290883
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,186 GRM