Borne de placa de circuito impresso - SMKDS 5/ 2-6,35 TS - 1740983

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, passo: 6,35 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 35 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740983
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356290012
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,824 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)