Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/10-ST BK - 1740741

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 10, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740741
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356572668
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,080 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!