Régua de pinos - PST 1,0/ 2-3,5 YE - 1740666

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740666
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356287784
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,262 GRM