Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/ 6-GFL-3,5 GN THT R56 - 1740527

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740527
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356291248
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,420 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930