Conector de placa de circuito impresso - PT 1,5/ 2-PVH-5,0 RD - 1740491

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: vermelho, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740491
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356291798
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,000 GRM