Peça intermediária reticulada - RZ-PTSA 1,5/ 9-3,5 GY NZ384 - 1740488

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

, corrente nominal: 2 A, tensão de teste (III/2): , corrente nominal (Ex): , tensão nominal (Ex): , número de polos: 9, passo: 2,5 mm, : , cor: cinza, superfície de contato:tipo de conexão Estanho, montagem: ,

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso

Dados comerciais

Código do pedido 1740488
Quantidade de embalagem (VPE) 1