Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5 C3 R1,4 BDNZ - 1740459

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740459
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356290418
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,414 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)