Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 5-G BK AU - 1740440

A figura exibe a variante MSTBA 2,5/5-G-5,08 AU

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740440
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918889937
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,216 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930