Header - MSTBVA 2,5/ 8-G BK - 1740330

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 8, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740330
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918259051
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!