Borne de placa de circuito impresso - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 GY - 1740187

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740187
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356289900
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,380 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!