Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 8-STF-5,08BD:14-21 - 1740019

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1740019
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356288569
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,480 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!