Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81BD:NZ2601 - 1739703

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739703
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356287654
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,853 GRM