Conector de placa de circuito impresso - SPC 5/ 7-ST-7,62 BD:NZ2601 - 1739693

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 7, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739693
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356287661
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,676 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem IN (Índia)