Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MSTB 2,5/17-STFEH - 1739648

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 17, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739648
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356287159
Peso por unidade (exclusive embalagem) 49,262 GRM