Régua de pinos - PST 1,3/24-H-5,0 RD - 1739570

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 24, passo: 5 mm, cor: vermelho, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739570
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356288330
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,039 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)