Régua de pinos - PST 1,0/24-3,5 GN - 1739347

Ilustração indica uma variante de 6 pólos

Régua de pinos, corrente nominal: 8 A, número de polos: 24, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para processos de solda por onda e refusão
  • Geometria otimizada do pino para todos os conectores de réguas de pinos COMBICON
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739347
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356288101
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,653 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930