Borne de placa de circuito impresso - MK3DS 1/ 4-3,81 BDNZ:721228 - 1739253

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, passo: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739253
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356286886
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,257 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010