Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 2-ST GY BD:2,1Q - 1739240

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739240
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356286169
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,086 GRM