Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 2-ST-7,62 BUGY CP NZ201C - 1739208

Nenhuma figura disponível

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1739208
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356286497
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,470 GRM